Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| 3 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| 54600 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| 140 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 7600 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 8500 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 12870 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| 2100 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 9500 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| 2700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 51 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
|||
| 1 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| 7350 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin