Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin