Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
9193 Stokta
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
6.2 mm
200 Stokta
1.4 mm
1.8 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.6 mm
Carbon Steel
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.2 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.4 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
5.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.4 mm
Carbon Steel
9.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.4 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.4 mm
Carbon Steel
8.2 mm
100 Stokta
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.9 mm
Carbon Steel
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
1.9 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
100 Stokta
1.8 mm
2.5 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218029


Stok Seviyeleri
9193 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    248.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 20.0 mm

1218071


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2104.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218070


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1301.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218046


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    542.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218061


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    351.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 18.0 mm

1218057


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1004.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218069


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1211.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218064


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    811.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 13.0 mm

1218027


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    232.00 N
Disk Yayı DIN 9.2 mm 18.0 mm

1218060


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1063.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218048


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    850.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218063


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    639.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218062


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    483.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218065


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1100.00 N
Yaylı Pul 8.2 mm 18.0 mm Carbon Steel

1218056


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    495.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 18.0 mm

1218054


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    226.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 28.0 mm

1218092


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    960.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 23.0 mm

1218083


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1981.00 N
Yaylı Pul 12.2 mm 34.0 mm Chrome Vanadium

1218110


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2312.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1626.00 N