Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin