Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 9193 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin