Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Malzeme: HDPE, PEEK Renk: Red, Brown Seri Kodu: SR5759, SRK0083
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | H | L | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,5699 TL - 281,5699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1/4
|
Brown
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 206,7088 TL - 206,7088 TL | 70 Stokta |
|
1/8
|
Brown
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 319,0002 TL - 319,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3/8
|
Brown
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 3,4802 TL - 8,5265 TL | 32000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Kırmızı
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 3,0051 TL - 3,0051 TL | 51000 Stokta |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Kırmızı
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 6,4684 TL - 7,1871 TL | 31540 Stokta |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Kırmızı
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 3,1937 TL - 3,8644 TL | 104000 Stokta |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Kırmızı
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 5,0308 TL - 6,0872 TL | 12000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Kırmızı
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin