Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Kapak, sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskiyle donatılmıştır ve olası kaymayı azaltır.Elle kolayca takılıp çıkarılabilir, ancak altıgen başı tapa düşük torklu anahtar veya soket kullanılarak takılmasına veya çıkarılmasına olanak sağlar.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | SW1 | Diş Boyutu | Renk | h | H | SW2 | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrik
|
|||
| 8540 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
|||
| 24377 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
|||
| 250 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
|||
| 1182332 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Sarı
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 391410 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 8421 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrik
|
|||
| 500 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrik
|
|||
| 2280 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
|||
| 126 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
|||
| 297000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
|||
| 32010 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
|||
| 2440 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
|||
| 467038 | 133289 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrik
|
||
| 1426402 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm