Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Stokta

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu SW1 Diş Boyutu Renk h H SW2 Diş Standardı Satın Al
2,8599 TL - 2,8599 TL 23256 Stokta
15.0 mm
1/2
Yellow
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF Dişleri
7,8856 TL - 7,8856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
1-5/16
Yellow
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF Dişleri
4,2477 TL - 4,2477 TL 219900 Stokta
26.0 mm
M24 x 1.5
Yellow
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrik Dişler
5,2044 TL - 5,2044 TL 10000 Stokta
28.0 mm
M26 x 1.5
Yellow
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrik Dişler
6,0456 TL - 6,0456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
1-1/16
Yellow
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF Dişleri
3,6173 TL - 3,6173 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
7/16
Yellow
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF Dişleri
3,0806 TL - 3,0806 TL 525550 Stokta
16.0 mm
9/16
Yellow
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF Dişleri
9,7992 TL - 24,0081 TL 1750 Stokta
38.0 mm
1-3/8
Yellow
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF Dişleri
6,5398 TL - 6,5398 TL 114 Stokta
32.0 mm
M30 x 1.5
Yellow
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrik Dişler
2,3656 TL - 2,3656 TL 23570 Stokta
11.0 mm
3/8
Yellow
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF Dişleri
2,5204 TL - 2,5204 TL 168420 Stokta
8.0 mm
1/4
Yellow
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF Dişleri
4,6997 TL - 4,6997 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
7/8
Yellow
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF Dişleri
2,597 TL - 2,597 TL 3242 Stokta
13.0 mm
7/16
Yellow
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF Dişleri
6,5398 TL - 6,5398 TL 39678 Stokta
32.0 mm
1-3/16
Yellow
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF Dişleri
5,2044 TL - 5,2044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
1
Yellow
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF Dişleri
12,4066 TL - 12,4066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M42 x 2.0
Yellow
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrik Dişler
17,1381 TL - 17,1381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
M52 x 2.0
Yellow
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrik Dişler
10,1777 TL - 10,1777 TL 1035 Stokta
39.0 mm
M36 x 1.5
Yellow
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrik Dişler
10,6194 TL - 10,6194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.0 mm
M36 x 2.0
Yellow
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrik Dişler
3,0806 TL - 3,0806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
5/8
Yellow
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF Dişleri
  • / 3
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1/2 HDPE Yellow

467058

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
23256 Stokta
Özellikler
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-5/16 HDPE Yellow

467068

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M24 x 1.5 HDPE Yellow

467042

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
219900 Stokta
Özellikler
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M26 x 1.5 HDPE Yellow

467044

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-1/16 HDPE Yellow

467066

Fiyat Aralığı
6,0456 TL - 6,0456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 7/16 HDPE Yellow

467057

Fiyat Aralığı
3,6173 TL - 3,6173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 9/16 HDPE Yellow

467059

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
525550 Stokta
Özellikler
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-3/8 HDPE Yellow

467069

Fiyat Aralığı
24,0081 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M30 x 1.5 HDPE Yellow

467046

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 3/8 HDPE Yellow

467055

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
23570 Stokta
Özellikler
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1/4 HDPE Yellow

467054

Fiyat Aralığı
2,5204 TL - 2,5204 TL

Stok Seviyeleri
168420 Stokta
Özellikler
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 7/8 HDPE Yellow

467064

Fiyat Aralığı
4,6997 TL - 4,6997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 7/16 HDPE Yellow

467056

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
3242 Stokta
Özellikler
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-3/16 HDPE Yellow

467067

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
39678 Stokta
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1 HDPE Yellow

467065

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M42 x 2.0 HDPE Yellow

467050

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M52 x 2.0 HDPE Yellow

467053

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M36 x 1.5 HDPE Yellow

467048

Fiyat Aralığı
10,1777 TL - 10,1777 TL

Stok Seviyeleri
1035 Stokta
Özellikler
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M36 x 2.0 HDPE Yellow

467049

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 5/8 HDPE Yellow

467060

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm