Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Stokta

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu SW1 Diş Boyutu Renk h H SW2 Diş Standardı Satın Al
6,0456 TL - 6,0456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
1-1/16
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF Dişleri
6,5398 TL - 6,5398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
1-3/16
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF Dişleri
5,2044 TL - 5,2044 TL 9809 Stokta
28.0 mm
M26 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrik Dişler
9,7992 TL - 24,0081 TL 1750 Stokta
38.0 mm
1-3/8
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF Dişleri
13,0375 TL - 13,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
M45 x 2.0
Sarı
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrik Dişler
13,0375 TL - 13,0375 TL 300 Stokta
48.0 mm
M45 x 1.5
Sarı
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrik Dişler
3,3224 TL - 3,3224 TL 4744 Stokta
20.0 mm
M18 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrik Dişler
4,4685 TL - 4,4685 TL 1544 Stokta
27.0 mm
M25 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrik Dişler
4,4055 TL - 4,4055 TL 73610 Stokta
24.0 mm
7/8
Sarı
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF Dişleri
3,7746 TL - 3,7746 TL 85884 Stokta
23.0 mm
13/16
Sarı
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF Dişleri
12,722 TL - 12,722 TL 2440 Stokta
48.0 mm
1-3/4
Sarı
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF Dişleri
2,8388 TL - 2,8388 TL 128404 Stokta
16.0 mm
M14 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrik Dişler
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1-5/8
Sarı
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF Dişleri
467038 3,0806 TL - 3,0806 TL 3500 Stokta
18.0 mm
M16 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrik Dişler
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
1-7/8
Sarı
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF Dişleri
2,3341 TL - 2,3341 TL 158540 Stokta
10.0 mm
M8 x 1.0
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrik Dişler
11,145 TL - 11,145 TL 3330 Stokta
40.0 mm
1-7/16
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF Dişleri
2,5654 TL - 2,5654 TL 87714 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.0
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrik Dişler
2,597 TL - 2,597 TL 7326 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrik Dişler
2,4708 TL - 2,4708 TL 111000 Stokta
12.0 mm
M10 x 1.0
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrik Dişler
  • / 3
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-1/16 HDPE Yellow

467066

Fiyat Aralığı
6,0456 TL - 6,0456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-3/16 HDPE Yellow

467067

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M26 x 1.5 HDPE Yellow

467044

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
9809 Stokta
Özellikler
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-3/8 HDPE Yellow

467069

Fiyat Aralığı
24,0081 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M45 x 2.0 HDPE Yellow

467052

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M45 x 1.5 HDPE Yellow

467051

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M18 x 1.5 HDPE Yellow

467039

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
4744 Stokta
Özellikler
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M25 x 1.5 HDPE Yellow

467043

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
1544 Stokta
Özellikler
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 7/8 HDPE Yellow

467063

Fiyat Aralığı
4,4055 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
73610 Stokta
Özellikler
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 13/16 HDPE Yellow

467062

Fiyat Aralığı
3,7746 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
85884 Stokta
Özellikler
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-3/4 HDPE Yellow

467072

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2440 Stokta
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M14 x 1.5 HDPE Yellow

467037

Fiyat Aralığı
2,8388 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
128404 Stokta
Özellikler
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-5/8 HDPE Yellow

467071

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M16 x 1.5 HDPE Yellow

467038

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-7/8 HDPE Yellow

467073

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M8 x 1.0 HDPE Yellow

467033

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
158540 Stokta
Özellikler
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri 1-7/16 HDPE Yellow

467070

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M12 x 1.0 HDPE Yellow

467035

Fiyat Aralığı
2,5654 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
87714 Stokta
Özellikler
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M12 x 1.5 HDPE Yellow

467036

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
7326 Stokta
Özellikler
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler M10 x 1.0 HDPE Yellow

467034

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
111000 Stokta
Özellikler
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm