Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | SW1 | Diş Boyutu | Renk | h | H | SW2 | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3716 TL - 6,3716 TL | 125085 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP Dişleri
|
||
34,6968 TL - 34,6968 TL | 20880 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Yellow
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP Dişleri
|
||
3,0386 TL - 3,0386 TL | 27523 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Yellow
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP Dişleri
|
||
9,5153 TL - 9,5153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Yellow
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP Dişleri
|
||
3,5223 TL - 3,5223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
Yellow
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP Dişleri
|
||
27,6522 TL - 27,6522 TL | 752 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Yellow
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP Dişleri
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 500 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
2,3656 TL - 2,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Yellow
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP Dişleri
|
||
467083 | 17,1381 TL - 17,1381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Yellow
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP Dişleri
|
|
15,6661 TL - 15,6661 TL | 84762 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Yellow
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP Dişleri
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 325640 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP Dişleri
|
||
416,1917 TL - 1.019,6697 TL | 14464 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Red
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP Dişleri
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 112 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Yellow
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP Dişleri
|
||
7,7214 TL - 7,7214 TL | 26951 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP Dişleri
|
||
4,0847 TL - 4,0847 TL | 544408 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Yellow
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin