These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153,507 TL - 153,507 TL | 21 Stokta | 
 
25
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 219,1155 TL - 219,1155 TL | 90 Stokta | 
 
50
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 518,0338 TL - 518,0338 TL | 100 Stokta | 
 
12
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 284,9343 TL - 284,9343 TL | 46 Stokta | 
 
20
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 131,5324 TL - 131,5324 TL | 65 Stokta | 
 
20
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 95 Stokta | 
 
50
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 691,0972 TL - 691,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
35
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 16976 Stokta | 
 
11
 
 | 
 | 
 
0.094 in
 
2.4 mm
 
 | 
 
0.409 in
 
10.4 mm
 
 | 
||
| 372,7277 TL - 372,7277 TL | 1139 Stokta | 
 
30
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 306,909 TL - 306,909 TL | 3200 Stokta | 
 
24
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL | 885 Stokta | 
 
30
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 273,8945 TL - 273,8945 TL | 900 Stokta | 
 
72
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 992,9594 TL - 992,9594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
25
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 208,2859 TL - 208,2859 TL | 48 Stokta | 
 
48
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
11
 
 | 
 | 
 | 
 
0.409 in
 
10.4 mm
 
 | 
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
11
 
 | 
 | 
 | 
 
0.307 in
 
7.8 mm
 
 | 
||
| 1.220,276 TL - 1.220,276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
35
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 439,9134 TL - 439,9134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
15
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 1967 Stokta | 
 
16
 
 | 
 | 
 
0.094 in
 
2.4 mm
 
 | 
 
0.567 in
 
14.4 mm
 
 | 
||
| 153,507 TL - 153,507 TL | 3152 Stokta | 
 
30
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin