Menü Arama

Diyaframlı Halkalar

Stokta

Diaphragm Grommets contain a thin central film that can be pierced to allow a range of different sized wires to pass through into an enclosure or through a panel. Two sided cut-outs have the central film in the centre of the grommet, whereas one sided cut-outs have the film to one side of the grommet.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Malzeme Montaj Deliği Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Tip Toplam Yükseklik Satın Al
10806 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
170000 Stokta
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
19442 19457 Stokta
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
19435 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
108000 Stokta
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
97814 Stokta
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
243000 Stokta
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
90000 Stokta
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
306000 Stokta
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
194634 Stokta
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
322200 Stokta
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
183500 Stokta
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
88000 Stokta
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
126000 Stokta
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
156200 Stokta
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
116000 Stokta
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
Diyafram Halka 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10806


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    36.5 mm
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    25.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.4 mm
Diyafram Halka 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

19432


Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.7 mm
Diyafram Halka 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

19442


Stok Seviyeleri
19457 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    49.0 mm
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    42.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Diyafram Halka 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

19435


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

19431


Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    39.0 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    32.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Diyafram Halka 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

19430


Stok Seviyeleri
97814 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    39.0 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    32.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

19426


Stok Seviyeleri
243000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
Diyafram Halka 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

19434


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

19436


Stok Seviyeleri
306000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    18.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
N/A (HD) 16.0 mm (ID)

19438


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Diyafram Halka 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

15512


Stok Seviyeleri
194634 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    15.9 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
N/A (HD) 20.5 mm (ID)

19439


Stok Seviyeleri
322200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    25.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

19433


Stok Seviyeleri
183500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    15.7 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Diyafram Halka 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

19428


Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

19427


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

19429


Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
Diyafram Halka 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

19437


Stok Seviyeleri
156200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Diyafram Halka 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diyafram Halka 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10134


Stok Seviyeleri
116000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.8 mm