DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
DKO sıkıştırmalı bağlantıları transit, depolama ve işleme sırasında hasar ve kirleticilerden korur.Esnek ucu DKO döner somuna sıkıca oturur ve yandan çekme kulağı kolayca çıkarılmasını sağlar.Otomotiv, imalat ve makine gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1121
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | HD | Renk | TL | Uyumlu DKO Bağlantı Elemanları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Sarı
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Sarı
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sarı
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Sarı
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
|||
| 52760 Stokta |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Sarı
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
|||
| 161517 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sarı
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Sarı
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Kırmızı
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 900 Stokta |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Kırmızı
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
|||
| 356915 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kırmızı
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
|||
| 35982 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
|||
| 223326 Stokta |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin