Menü Arama

Döner Damperler

Stokta

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Series Code :SR6271

Seri Kodu: SR6271

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çark Tipi Renk Malzeme Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Tork Mil Yüksekliği Satın Al
2495 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.45 N
300 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
2.20 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.60 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.45 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
1.50 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silindir Dişli
Doğal renk
POM
5.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.30 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.12 N
100 Stokta
Silindir Dişli
Doğal renk
POM
5.0 N
200 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.30 N
400 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.30 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.60 N
100 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.30 N
2900 Stokta
Silindir Dişli
Doğal renk
POM
5.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silindir Dişli
Doğal renk
POM
6.0 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.12 N
500 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.95 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.45 N
600 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.25 N
100 Stokta
Standart Alın Dişlisi
Siyah
PA
0.25 N
  • / 8
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.45 N PA

551266


Stok Seviyeleri
2495 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 2.20 N PA

551316


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.60 N PA

551249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.45 N PA

551275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 1.50 N PA

551270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 5.0 N POM

551356


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Polikarbonat; Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Doğal renk
  • Çark Tipi
    Silindir Dişli
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.30 N PA

551247


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.12 N PA

551263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 5.0 N POM

551342


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Polikarbonat; Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Doğal renk
  • Çark Tipi
    Silindir Dişli
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.30 N PA

551274


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.30 N PA

551256


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.60 N PA

551258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.30 N 15.0 mm PA

551283


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 5.0 N POM

551353


Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Polikarbonat; Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Doğal renk
  • Çark Tipi
    Silindir Dişli
Döner Amortisörler - Dişlisiz 6.0 N POM

551343


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Polikarbonat; Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Doğal renk
  • Çark Tipi
    Silindir Dişli
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.12 N PA

551272


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.95 N 15.0 mm PA

551295


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.45 N PA

551302


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Çapı
    14.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.25 N PA

551246


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah
  • Çark Tipi
    Standart Alın Dişlisi
Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.25 N PA

551273


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Hazne Çapı
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
  • Renk
    Siyah