Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.
A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.
Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.
Series Code :SR6271
Seri Kodu: SR6271
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çark Tipi | Renk | Malzeme | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Tork | Mil Yüksekliği | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silindir Dişli
|
Natural
|
POM
|
|
6.0 N
6.0 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | 2800 Stokta |
Silindir Dişli
|
Natural
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | 400 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PA
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
88,3191 TL - 88,3191 TL | 200 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PA
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | 996 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
90,5272 TL - 221,7915 TL | 2900 Stokta |
Silindir Dişli
|
Natural
|
POM
|
|
5.0 N
5.0 N
|
|
||
99,5001 TL - 99,5001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
|
|
|
||
111,275 TL - 178,0596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
275,9973 TL - 275,9973 TL | 17 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
111,275 TL - 178,0596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
254,1277 TL - 622,613 TL | 17 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
99,5001 TL - 99,5001 TL | 2000 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
|
|
|
||
254,1277 TL - 622,613 TL | 297 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
551364 | 254,1277 TL - 622,613 TL | 298 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
4.0 N
4.0 N
|
|
|
200,0848 TL - 490,2079 TL | 1794 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
|
|
|
||
101,9875 TL - 249,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
|
|
|
||
254,1277 TL - 622,613 TL | 322 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin