Menü Arama

Döner Sürgüler

Stokta

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Tahrik Manivela Tipi Montaj Yönelimi Bitir Montaj Tipi Uzunluk Tip Satın Al
147 Stokta
28.0 mm
Single
Sağ Tutamaklı
Polished
Standard
68.5 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Two Point
Sol Tutamaklı
Polished
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
5292 Stokta
28.0 mm
Double
Sol Tutamaklı
Polished
Standard
68.5 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Perpendicular
Sağ Tutamaklı
Polished
Standard
77.0 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Two Point
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Bumper
77.0 mm
Bumper
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.7 mm
Bottom
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
77.0 mm
Standard
142 Stokta
28.0 mm
Double
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
Standard
68.5 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Perpendicular
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Double
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Bumper
3146 Stokta
28.0 mm
Single
Sağ Tutamaklı
Polished
7.2 mm
68.5 mm
Standard
281033001E 135 Stokta
35.7 mm
Two Point
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
77.0 mm
Bumper
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Perpendicular
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
77.0 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Single
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Bumper
860 Stokta
31.7 mm
Bottom
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.7 mm
Bottom
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Double
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Double
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
Bumper
68.5 mm
Bumper
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Perpendicular
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Single
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
7.2 mm
68.5 mm
Standard
1 Stokta
35.7 mm
Perpendicular
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
  • / 3
Döner Sürgüler 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001431001E


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Single
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Döner Sürgüler 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281031002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    7.2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Two Point
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Döner Sürgüler Standard 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001421002E


Stok Seviyeleri
5292 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Double
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Döner Sürgüler Standard 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281023001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Perpendicular
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches Bumper 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural M6

281032001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    Bumper
  • Tahrik Manivela Tipi
    Two Point
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 77.0 mm 31.7 mm Steel Natural

281013002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    31.7 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Bottom
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Standard 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural M6

28001422002E


Stok Seviyeleri
142 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Double
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Standard 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural M6

281022001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Perpendicular
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002432001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Double
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001411001E


Stok Seviyeleri
3146 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    7.2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Single
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281033001E


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Two Point
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281023002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Perpendicular
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002431002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Single
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Standard 77.0 mm 31.7 mm Steel Natural M6

281012001E


Stok Seviyeleri
860 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    31.7 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Bottom
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 77.0 mm 31.7 mm Steel Natural

281011002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    31.7 mm
  • Montaj Tipi
    7.2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Bottom
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001432002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Double
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Bumper 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural M6

28002422002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Bumper
  • Tahrik Manivela Tipi
    Double
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281021001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    7.2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Perpendicular
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001411002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    7.2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Single
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281021002E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    7.2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Perpendicular
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı