Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1088 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 416 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 105 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 47 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 13875 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 270 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 285 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 50 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 38 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 63 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 103 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 26250 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 540 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 2240 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 40 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 70 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 588 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1113 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin