Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892,1284 TL - 892,1284 TL | 23 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
458,839 TL - 1.124,1554 TL | 39 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
949,3255 TL - 2.325,8477 TL | 1125 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
191,6735 TL - 191,6735 TL | 50 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
777,8392 TL - 1.905,7062 TL | 1280 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
48,996 TL - 48,996 TL | 270 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
461460 | 720,6421 TL - 1.765,5731 TL | 855 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
530,1251 TL - 1.298,8064 TL | 40 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
351,9096 TL - 351,9096 TL | 540 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
91,3682 TL - 223,8521 TL | 60 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
261,3826 TL - 640,3874 TL | 504 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
151,7196 TL - 371,7131 TL | 751 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
205,342 TL - 205,342 TL | 37 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
164,9675 TL - 404,1705 TL | 130 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
131,8478 TL - 323,0271 TL | 1470 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
245,401 TL - 601,2325 TL | 1494 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
109,8147 TL - 153,7406 TL | 12480 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
78,2256 TL - 191,6525 TL | 63 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
71,6015 TL - 71,6015 TL | 23 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
405,532 TL - 993,5535 TL | 1386 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin