Menü Arama

Elmas Tırtıklı Topuzlar - Dişli Eklenti/Dişli Saplamalı

Stokta

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Satın Al
167,3858 TL - 167,3858 TL 2 Stokta
61.0 mm
M10
105,7039 TL - 117,2437 TL 150 Stokta
40.0 mm
M8
144,0443 TL - 144,0443 TL 59430 Stokta
50.0 mm
M10
190,8323 TL - 190,8323 TL 4935 Stokta
61.0 mm
M12
88,4231 TL - 88,4231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
M6
93,1865 TL - 96,6923 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M6
142,5723 TL - 142,5723 TL 7005 Stokta
50.0 mm
M8
89,4756 TL - 89,4756 TL 4185 Stokta
31.0 mm
M5
Kavrama Topuzu 61.0 mm M10 PP Black

1219135

Fiyat Aralığı
167,3858 TL - 167,3858 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    61.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 40.0 mm M8 PP Black

1219119

Fiyat Aralığı
117,2437 TL - 105,7039 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 50.0 mm M10 PP Black

1219127

Fiyat Aralığı
144,0443 TL - 144,0443 TL

Stok Seviyeleri
59430 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 61.0 mm M12 PP Black

1219136

Fiyat Aralığı
190,8323 TL - 190,8323 TL

Stok Seviyeleri
4935 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    61.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 31.0 mm M6 PP Black

1219109

Fiyat Aralığı
88,4231 TL - 88,4231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 40.0 mm M6 PP Black

1219118

Fiyat Aralığı
96,6923 TL - 93,1865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 50.0 mm M8 PP Black

1219128

Fiyat Aralığı
142,5723 TL - 142,5723 TL

Stok Seviyeleri
7005 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole
Kavrama Topuzu 31.0 mm M5 PP Black

1219108

Fiyat Aralığı
89,4756 TL - 89,4756 TL

Stok Seviyeleri
4185 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Renk
    Black
  • Diş Tipi
    Blind Hole