Menü Arama

Endeks Pistonuları - Mil Hareketli

Stokta

Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.

Series Code :SR5410

Seri Kodu: SR5410 ,SR6568, SR6572

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Burun Projeksiyon Kulp Uzunluğu Toplam Uzunluk Bitir Burun Çapı Satın Al
598,8878 TL - 598,8878 TL 4864 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
12.0 mm
340,3441 TL - 340,3441 TL 285 Stokta
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
567,2401 TL - 567,2401 TL 100 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
14.0 mm
286,6166 TL - 286,6166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
293,6611 TL - 293,6611 TL 5510 Stokta
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
572,4199 TL - 572,4199 TL 306 Stokta
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Parlak
12.0 mm
598,8878 TL - 598,8878 TL 4644 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
12.0 mm
424,6678 TL - 424,6678 TL 125 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
336,7692 TL - 336,7692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zinc Plated
10.0 mm
418,7799 TL - 418,7799 TL 26 Stokta
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zinc Plated
8.0 mm
569,1378 TL - 569,1378 TL 10 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
8.0 mm
602,3667 TL - 602,3667 TL 90 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
8.0 mm
603,5345 TL - 603,5345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
10.0 mm
603,5345 TL - 603,5345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
10.0 mm
423,4061 TL - 423,4061 TL 126 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Çinko Kaplam; Mavi Pasifleştirilmiş
12.0 mm
  • / 2
Endeks Pistonu 12.0 mm PA Black

1220951

Fiyat Aralığı
598,8878 TL - 598,8878 TL

Stok Seviyeleri
4864 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
Endeks Pistonu M16 x 1.5 PA;Steel Black

1220848

Fiyat Aralığı
340,3441 TL - 340,3441 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    30.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    30.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    11.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    10.0 mm
Endeks Pistonu 37.0 mm 14.0 mm PA Black

1220945

Fiyat Aralığı
567,2401 TL - 567,2401 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    14.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu M12 x 1.5 PA;Steel Black

1220847

Fiyat Aralığı
286,6166 TL - 286,6166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    25.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    8.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    8.0 mm
Endeks Pistonu M12 x 1.5 PA;Steel Black

1220845

Fiyat Aralığı
293,6611 TL - 293,6611 TL

Stok Seviyeleri
5510 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    25.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    8.0 N
  • Burun Çapı
    4.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    8.0 mm
Endeks Pistonu M20 Steel Black

491239

Fiyat Aralığı
572,4199 TL - 572,4199 TL

Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Burun Çapı
    12.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    69.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Burnished Steel
Endeks Pistonu 12.0 mm PA Black

1220950

Fiyat Aralığı
598,8878 TL - 598,8878 TL

Stok Seviyeleri
4644 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
Endeks Pistonu 14.0 mm PA Black

1220938

Fiyat Aralığı
424,6678 TL - 424,6678 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    14.0 mm
Endeks Pistonu M16 x 1.5 PA;Steel Black

1220842

Fiyat Aralığı
336,7692 TL - 336,7692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    30.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    30.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    11.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    10.0 mm
Endeks Pistonu M20 x 1.5 PA;Steel Black

1220850

Fiyat Aralığı
418,7799 TL - 418,7799 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    56.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    20.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    12.0 mm
Endeks Pistonu 37.0 mm 8.0 mm PA Black

1220947

Fiyat Aralığı
569,1378 TL - 569,1378 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu 8.0 mm PA Black

1220955

Fiyat Aralığı
602,3667 TL - 602,3667 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
Endeks Pistonu 10.0 mm PA Black

1220948

Fiyat Aralığı
603,5345 TL - 603,5345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
Endeks Pistonu 10.0 mm PA Black

1220949

Fiyat Aralığı
603,5345 TL - 603,5345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
Endeks Pistonu PA;Steel Black

1220937

Fiyat Aralığı
423,4061 TL - 423,4061 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm