Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
|||
| 190000 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
|||
| 324000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
|||
| 66240 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
| 45600 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
| 50400 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
|||
| 1000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
|||
| 11520 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
|||
| 228000 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| 1616000 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
| 8100 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
|||
| 17000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
|||
| 216750 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
|||
| 59500 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
|||
| 231660 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
|||
| 284430 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin