Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.
Esnek Kapaklar düz ve dişli uygulamalar için uygun olup özgün tasarımları sayesinde farklı çaplara oturur.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRF0077
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | d2 | Thread Sizes (All) | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | 133000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/8";1/8";M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 7,9277 TL - 19,4228 TL | 216792 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
7/6", 1/2";1/4";M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3/4";3/8";M18
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | 107960 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
9/16", 5/8";M14, M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin