Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
PGSD-3 | 6,298 TL - 6,298 TL | 82 Stokta |
|
|
|
23,9203 TL - 23,9203 TL | 65178 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
11,9337 TL - 11,9337 TL | 590 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
16,6021 TL - 16,6021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
33,0951 TL - 33,0951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 68682 Stokta |
|
|
||
3,9323 TL - 3,9323 TL | 500 Stokta |
|
|
||
5,6565 TL - 5,6565 TL | 600 Stokta |
|
|
||
33,2247 TL - 33,2247 TL | 5710 Stokta |
|
|
||
24,794 TL - 24,794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
18,7867 TL - 18,7867 TL | 390 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
4,1531 TL - 4,1531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 105349 Stokta |
|
|
||
36,3719 TL - 36,3719 TL | 214349 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
18,2946 TL - 18,2946 TL | 47895 Stokta |
|
|
||
3,4696 TL - 3,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
5,2465 TL - 5,2465 TL | 432 Stokta |
|
|
||
4,7208 TL - 4,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
7,4578 TL - 7,4578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,7493 TL - 4,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin