Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 513 Stokta |
|
|
|||
| 1 Stokta |
|
|
|||
| 4200 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 9690 Stokta |
|
0.1 in
2.53 mm
|
|||
| 39 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 528 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.324 in
8.23 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 684 Stokta |
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||
| 118822 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 306 Stokta |
|
|
|||
| 90 Stokta |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
| 156 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 42 Stokta |
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin