Menü Arama

Evrensel Kablo Burçları

Stokta

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Satın Al
PGSD-3 6,298 TL - 6,298 TL 82 Stokta
23,9203 TL - 23,9203 TL 65178 Stokta
20.6 mm
27.8 mm
6,7605 TL - 6,7605 TL 105349 Stokta
11,9337 TL - 11,9337 TL 590 Stokta
11.1 mm
15.9 mm
7,4578 TL - 7,4578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6 mm
12.7 mm
4,7208 TL - 4,7208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18,7867 TL - 18,7867 TL 390 Stokta
25.4 mm
34.9 mm
4,1531 TL - 4,1531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36,3719 TL - 36,3719 TL 214349 Stokta
26.9 mm
38.1 mm
5,6565 TL - 5,6565 TL 600 Stokta
11,0399 TL - 11,0399 TL 68682 Stokta
3,9323 TL - 3,9323 TL 500 Stokta
16,6021 TL - 16,6021 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
34.9 mm
33,2247 TL - 33,2247 TL 5710 Stokta
24,794 TL - 24,794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
31.8 mm
33,0951 TL - 33,0951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
34.9 mm
18,2946 TL - 18,2946 TL 47895 Stokta
3,4696 TL - 3,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,2465 TL - 5,2465 TL 432 Stokta
3,7493 TL - 4,6289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-3

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    21.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

466892

Fiyat Aralığı
23,9203 TL - 23,9203 TL

Stok Seviyeleri
65178 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    20.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    27.8 mm
  • Kafa Çapı
    30.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-4

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
105349 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

466888

Fiyat Aralığı
11,9337 TL - 11,9337 TL

Stok Seviyeleri
590 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

466847

Fiyat Aralığı
7,4578 TL - 7,4578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-2

Fiyat Aralığı
4,7208 TL - 4,7208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

466853

Fiyat Aralığı
18,7867 TL - 18,7867 TL

Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Kafa Çapı
    37.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-1

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

466895

Fiyat Aralığı
36,3719 TL - 36,3719 TL

Stok Seviyeleri
214349 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    26.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    38.1 mm
  • Kafa Çapı
    40.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-8

Fiyat Aralığı
5,6565 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-11

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
68682 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    40.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-6

Fiyat Aralığı
3,9323 TL - 3,9323 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

465922

Fiyat Aralığı
16,6021 TL - 16,6021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Kafa Çapı
    37.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-9

Fiyat Aralığı
33,2247 TL - 33,2247 TL

Stok Seviyeleri
5710 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç Aç 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

466893

Fiyat Aralığı
24,794 TL - 24,794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    23.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    31.8 mm
  • Kafa Çapı
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

466894

Fiyat Aralığı
33,0951 TL - 33,0951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Kafa Çapı
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-10

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
47895 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    37.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-5

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

PGSD-7

Fiyat Aralığı
5,2465 TL - 5,2465 TL

Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Geçmeli Burç Universal PA

22AF1093

Fiyat Aralığı
4,6289 TL - 3,7493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    29.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Renk
    Black