Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
2,659 TL - 3,2825 TL | 765680 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,7734 TL - 3,4238 TL | 1000 Stokta |
|
|
||
1,7335 TL - 2,1403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,472 TL - 4,2866 TL | 476820 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,1274 TL - 3,8611 TL | 2490 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6584 TL - 2,0476 TL | 71064 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin