Non-adjustable, screw mounted photo clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications . It securely mounts pictures, paintings, and other wall decorations. It is a protective and decorative edging which is easy to install and remove.
Photo Clips are available in transparent, white, or grey in screw mount or nail mount styles.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 8932 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 133000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 30960 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 4900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 188865 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 4500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 8522 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin