These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.
It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.
Seri Kodu: SR6481
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Malzeme | Montaj Deliğinden Uca Uzunluk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407,3194 TL - 407,3194 TL | 44 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||
386,0808 TL - 386,0808 TL | 20 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
157,8179 TL - 157,8179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 X 1.0
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
Çatal Klipsler
|
||
134,161 TL - 134,161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 X 1.0
|
Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Çatal Klipsler
|
||
1253204 | 725,1631 TL - 725,1631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
688,4687 TL - 688,4687 TL | 3 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
411,6303 TL - 411,6303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
134,161 TL - 134,161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5 x 0.8
|
Steel
|
0.776 in
19.7 mm
|
Çatal Klipsler
|
||
242,5622 TL - 242,5622 TL | 420 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
242,5622 TL - 242,5622 TL | 40 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
228,2629 TL - 228,2629 TL | 18 Stokta |
|
M6
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
755,5491 TL - 755,5491 TL | 59 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
552024 | 117,4434 TL - 117,4434 TL | 40 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|
83,9031 TL - 83,9031 TL | 1 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
100,6207 TL - 100,6207 TL | 156 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
681,6345 TL - 681,6345 TL | 646 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
822,6296 TL - 822,6296 TL | 20 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
552023 | 302,1776 TL - 302,1776 TL | 15 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
598,4672 TL - 598,4672 TL | 44 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
218,3796 TL - 218,3796 TL | 59 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinc Alloy
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin