These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Series Code :SR6482
Seri Kodu: SR6482
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Azami Güç | Tüp Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL | 10 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL | 20 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL | 20 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
2.365,8953 TL - 5.796,4438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL | 4 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL | 10 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.912,3214 TL - 1.912,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
2.136,6174 TL - 5.234,7127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
551947 | 2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL | 10 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1.892,5529 TL - 1.892,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL | 10 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL | 20 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
997,6225 TL - 2.444,175 TL | 28 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
1.892,5529 TL - 1.892,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin