Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
12800 Stokta
17.5 mm
M12
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M10
3
63000 Stokta
31.0 mm
M16
1
19800 Stokta
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
1000 Stokta
24.0 mm
M16
3
19800 Stokta
13.0 mm
M8
1
4608360 Stokta
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
22000 Stokta
15.0 mm
M12
3
637820 Stokta
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
825 Stokta
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
5600 Stokta
37.6 mm
M24
1
34200 Stokta
10.6 mm
M6
1
1037 Stokta
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
50625 Stokta
33.7 mm
M20
1
1000 Stokta
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
500 Stokta
32.0 mm
M20
3
463649 8000 Stokta
15.3 mm
M10
1
24814 Stokta
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
  • / 6
Geçmeli Somun Kapağı M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Black

463650


Stok Seviyeleri
12800 Stokta
Özellikler
  • h
    17.5 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
M10 N/A 23.8 mm (DIA) Black LDPE

463667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    18.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    3
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Black

463652


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • h
    31.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Black LDPE

463676


Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    4
Geçmeli Somun Kapağı M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Black

463660


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
Geçmeli Somun Kapağı M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Black

463670


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • h
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    3
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Black

463648


Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Black

463658


Stok Seviyeleri
4608360 Stokta
Özellikler
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
Geçmeli Somun Kapağı M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Black

463668


Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • h
    15.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    3
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
M6 N/A 14.6 mm (DIA) Black LDPE

463657


Stok Seviyeleri
637820 Stokta
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
Geçmeli Somun Kapağı M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Black

463666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    2
Geçmeli Somun Kapağı M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Black

463682


Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    4
Geçmeli Somun Kapağı M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Black

463656


Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • h
    37.6 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
M6 Geçmeli Somun Kapağı 14.5 mm (DIA) Black LDPE

463647


Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • h
    10.6 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Black

463659


Stok Seviyeleri
1037 Stokta
Özellikler
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    2
Geçmeli Somun Kapağı M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Black

463654


Stok Seviyeleri
50625 Stokta
Özellikler
  • h
    33.7 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Black

463665


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Somun boyutu
    M22
  • Tip
    2
Geçmeli Somun Kapağı M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Black

463672


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • h
    32.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    3
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Black

463649


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • h
    15.3 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Geçmeli Somun Kapağı M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Black

463680


Stok Seviyeleri
24814 Stokta
Özellikler
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    4