Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 1106298 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
|||
| 1798 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
|||
| 117900 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
|||
| 9864 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
|||
| 1119 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
|||
| 4496 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
|||
| 49 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
|||
| 20600 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 42570 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 246 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
|||
| 153 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
|||
| 1149 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
|||
| 361236 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
|||
| 33728 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
|||
| 1850 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
|||
| 20740 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin