Menü Arama

Girintili Boru Kapakları

Stokta

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR1370, SR1371

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H1 H DIN Nominal Çap Tip OD WT Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
34858 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
80 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
168 Stokta
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
11 Stokta
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
108 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
68 Stokta
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
1710 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
110 Stokta
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
80 Stokta
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 15.0 mm Black LDPE

110425


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    203.2 mm
Girintili Boru Kapağı 508.0 mm 27.7 mm Yellow PE

34862


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nominal Çap
    508.0 mm
Girintili Boru Kapağı 355.6 mm 28.3 mm Yellow PE

34855


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nominal Çap
    355.6 mm
Girintili Boru Kapağı 406.4 mm 26.2 mm Yellow PE

34858


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominal Çap
    406.4 mm
Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 23.0 mm Black LDPE

110426


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominal Çap
    203.2 mm
Girintili Boru Kapağı 152.4 mm 28.0 mm Yellow PE

31018


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominal Çap
    152.4 mm
Girintili Boru Kapağı 609.6 mm 20.8 mm Yellow PE

34865


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nominal Çap
    609.6 mm
Girintili Boru Kapağı 457.2 mm 26.2 mm Yellow PE

34860


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominal Çap
    457.2 mm
Girintili Boru Kapağı 304.8 mm 15.0 mm Black LDPE

110430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    304.8 mm
Girintili Boru Kapağı 304.8 mm 26.0 mm Yellow PE

34853


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nominal Çap
    304.8 mm
Girintili Boru Kapağı 1016.0 mm 26.5 mm Yellow PE

31138


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nominal Çap
    1016.0 mm
Girintili Boru Kapağı 254.0 mm 15.0 mm Black LDPE

110427


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    254.0 mm
Girintili Boru Kapağı 762.0 mm 28.0 mm Yellow PE

34868


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominal Çap
    762.0 mm
Girintili Boru Kapağı 203.2 mm 23.2 mm Yellow PE

34846


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nominal Çap
    203.2 mm
Girintili Boru Kapağı 152.4 mm 15.0 mm Black LDPE

110423


Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominal Çap
    152.4 mm
Girintili Boru Kapağı 10 in 23.0 mm Siyah LDPE

110428


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominal Çap
    254 mm
Girintili Boru Kapağı 254.0 mm 18.1 mm Yellow PE

34848


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nominal Çap
    254.0 mm
Girintili Boru Kapağı 812.8 mm 22.6 mm Yellow PE

34869


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominal Çap
    812.8 mm
Girintili Boru Kapağı 914.4 mm 22.6 mm Yellow PE

34871


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominal Çap
    914.4 mm