Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493456 | 258,0842 TL - 301,1145 TL | 326 Stokta |
5.157 in
131.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Gömme
|
|
| 210,7704 TL - 245,8177 TL | 2 Stokta |
3.976 in
101.0 mm
|
Gri
|
ABS
|
Gömme
|
||
| 839,7403 TL - 839,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 924,9327 TL - 924,9327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.236 in
133.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
Gömme
|
||
| 889,3361 TL - 889,3361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 969,705 TL - 969,705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 746,2257 TL - 746,2257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 893,718 TL - 893,718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 516,1734 TL - 516,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.615,7434 TL - 1.615,7434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 589,9694 TL - 589,9694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.055,5512 TL - 1.055,5512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 873,8996 TL - 873,8996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Gömme
|
||
| 1.557,3838 TL - 1.557,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 836,4539 TL - 836,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.615,7434 TL - 1.615,7434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 1.668,526 TL - 1.668,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 948,791 TL - 948,791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 619,6471 TL - 619,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
Snap Mount Pull Handle
|
||
| 1.527,706 TL - 1.527,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin