Recessed Screw Mount Handles can be mounted flush to a door or panel with mounting studs. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Malzeme | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.073,079 TL - 1.073,079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Stainless Steel
|
Gömme
|
||
| 969,705 TL - 969,705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.882 in
124.0 mm
|
Siyah
|
Stainless Steel
|
Katlanır Kulplu
|
||
| 924,9327 TL - 924,9327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.236 in
133.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
Gömme
|
||
| 337,9267 TL - 375,4743 TL | 14200 Stokta |
5.157 in
131.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Gömme
|
||
| 337,086 TL - 374,5403 TL | 12920 Stokta |
5.236 in
133.0 mm
|
Siyah
|
PA6 GF
|
Gömme
|
||
| 268,1958 TL - 297,9952 TL | 6156 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Gömme
|
||
| 268,1958 TL - 297,9952 TL | 900 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
Gri
|
ABS
|
Gömme
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin