Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,0956 TL - 145,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 74,3352 TL - 74,3352 TL | 180 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 170,9606 TL - 170,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 425,9295 TL - 425,9295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 103,2921 TL - 140,7732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 100 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 103,2921 TL - 140,7732 TL | 1080 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 373,674 TL - 373,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 280,9389 TL - 280,9389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 130,7964 TL - 130,7964 TL | 640 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 280,9389 TL - 280,9389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 485,1244 TL - 485,1244 TL | 30 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 300,6005 TL - 300,6005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,1857 TL - 67,1857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin