Menü Arama

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Stokta

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Blue, Green, Yellow, Red Seri Kodu: SR1181

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boyut d2 d1 Diş Standardı Satın Al
23,5089 TL - 23,5089 TL 485 Stokta
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 2280 Stokta
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 9536 Stokta
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
25,9077 TL - 25,9077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
44,8108 TL - 44,8108 TL 445 Stokta
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
24,3725 TL - 24,3725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
24,3725 TL - 24,3725 TL 7089 Stokta
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
36,0789 TL - 36,0789 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
25,9077 TL - 25,9077 TL 110 Stokta
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 298 Stokta
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
36,0789 TL - 36,0789 TL 4085 Stokta
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL 150 Stokta
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
36,0789 TL - 36,0789 TL 600 Stokta
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
24,3725 TL - 24,3725 TL 900 Stokta
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 89 Stokta
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
44,8108 TL - 44,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
23,5089 TL - 23,5089 TL 198 Stokta
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
36,0789 TL - 36,0789 TL 2061 Stokta
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
  • / 2
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Sarı

499736

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
485 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Kırmızı

498796

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Mavi

499756

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
9536 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Mavi

499758

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3923509000
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Sarı

499740

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
445 Stokta
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Sarı

499742

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Mavi

499757

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
7089 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Mavi

499765

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Sarı

499744

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Yeşil

499748

Fiyat Aralığı
25,9077 TL - 25,9077 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Yeşil

499751

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Mavi

499764

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
4085 Stokta
Özellikler
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Mavi

499760

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Mavi

499759

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Yeşil

499752

Fiyat Aralığı
24,3725 TL - 24,3725 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Yeşil

499750

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Mavi

499761

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Kırmızı

498800

Fiyat Aralığı
44,8108 TL - 44,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO B TPE Kırmızı

498801

Fiyat Aralığı
23,5089 TL - 23,5089 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    ISO B
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Sökülür Kapak ISO A TPE Sarı

499739

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
2061 Stokta
Özellikler
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Diş Standardı
    ISO A
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • GTIP Numarası
    3926909790