Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easily mounted and soldered to the PCB these Quick Fit Terminals help increase PCB retention strength by keeping the terminal perpendicular, whilst maintaining the position for wave soldering.Manufactured in Steel or Brass with a Tin plate finish.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Mounting Hole Orientation | Pimler Arası Mesafe | Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
|||
| 45000 Stokta |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| 19950 Stokta |
Brass
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Yatay
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Yatay
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Yatay
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
|||
| 400 Stokta |
Brass
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Düşük Profil
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Yatay
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
|||
| 135000 Stokta |
Steel
|
Yatay
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin