Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 - 12 konektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak, kirleticilere ve olası sıvı sızıntılarına karşı koruma sağlar.
Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak ve hızlı ve kolay çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0009
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Diş Boyutu | D | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16 in
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| 210000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| 23750 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| 985500 Stokta |
0.941 in
23.90 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21 in
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin