Menü Arama

İlan Levhası Direkleri

Stokta

Sign Stand Offs create a space between the wall and mounted print materials to add dimension to a display or sign. These stands are available in plastic or metal to create an attractive 3D effect.

It is ideal for mounting signs, display panels, and other items at a fixed distance from a surface. It increases the visibility of your signs and prevents damage to your walls. It is easy to install and remove, secure and durable.

  • Material: Stainless Steel, Aluminium, Brass, ABS
  • Colour: Natural, Silver, Chrome, Black, Grey, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bağımsız Uzunluk Silindir Rengi Kafa Rengi Bitir Malzeme Satın Al
14574 Stokta
Satin Chrome
Brass
87534 Stokta
Satin Silver
Brass
60 Stokta
Alüminyum
40 Stokta
Stainless Steel
1800 Stokta
Stainless Steel
302889 Stokta
No Finish
ABS
216 Stokta
Alüminyum
3320 Stokta
Krom
Brass
15918 Stokta
Alüminyum
105 Stokta
Satin Silver
Alüminyum
14729 Stokta
6.0 mm
Natural
Natural
No Finish
ABS
3800 Stokta
Alüminyum
14300 Stokta
Satin Silver
Alüminyum
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Satin Silver
Alüminyum
2795 Stokta
Satin Silver
Alüminyum
290 Stokta
Krom
Brass
5215 Stokta
No Finish
ABS
3781 Stokta
Chrome Plated
Alüminyum
4997 Stokta
Chrome Plated
Alüminyum
156 Stokta
Satin Silver
Alüminyum
  • / 2
Tespit Plakası 16.0 mm 23.0 mm Brass Silver

493121


Stok Seviyeleri
14574 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Chrome
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Tip
    3
  • GTIP Numarası
    7616999099
Tespit Plakası 25.0 mm 50.0 mm Brass Silver

493111


Stok Seviyeleri
87534 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Silver
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Tip
    5
  • GTIP Numarası
    7419809099
Tespit Plakası 16.0 mm 25.0 mm Alüminyum Silver

493113


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    7616100099
Tespit Plakası 25.0 mm 25.0 mm Stainless Steel Natural

493119


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    316 Stainless Steel
  • Tip
    5
  • GTIP Numarası
    7318190090
Tespit Plakası 13.0 mm 19.0 mm Stainless Steel Natural

493117


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    316 Stainless Steel
  • Tip
    5
  • GTIP Numarası
    7318190090
Tespit Plakası 10.0 mm 6.0 mm ABS Black

165002011419


Stok Seviyeleri
302889 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Tip
    Head
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tespit Plakası 19.0 mm 25.0 mm Alüminyum Black

493080


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616999099
Tespit Plakası 23.0 mm 27.0 mm Brass Krom

493122


Stok Seviyeleri
3320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Krom
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Tip
    3
  • GTIP Numarası
    7616999099
Tespit Plakası 16.0 mm 16.0 mm Alüminyum Silver

493112


Stok Seviyeleri
15918 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    7616100099
Tespit Plakası 25.0 mm 25.0 mm Alüminyum Silver

493091


Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616991099
Tespit Plakası 17.0 mm 6.0 mm ABS White

165002016419


Stok Seviyeleri
14729 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Tip
    Head
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
Tespit Plakası 13.0 mm 19.0 mm Alüminyum Black

493072


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616999099
Tespit Plakası 13.0 mm 13.0 mm Alüminyum Silver

493071


Stok Seviyeleri
14300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616991099
Silver Alüminyum İşaret Panoları 25.0 mm 19.0 mm

493087


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616991099
Tespit Plakası 13.0 mm 19.0 mm Alüminyum Silver

493075


Stok Seviyeleri
2795 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616999099
Tespit Plakası 13.0 mm 19.0 mm Brass Krom

493094


Stok Seviyeleri
290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Krom
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Tip
    5
  • GTIP Numarası
    7407219000
Tespit Plakası 10.0 mm 18.0 mm ABS Grey

165002033819


Stok Seviyeleri
5215 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Tip
    Head
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tespit Plakası 13.0 mm 13.0 mm Alüminyum Krom

493069


Stok Seviyeleri
3781 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616999099
Krom Alüminyum İşaret Panoları 13.0 mm 19.0 mm

493073


Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616999099
Tespit Plakası 19.0 mm 19.0 mm Alüminyum Silver

493079


Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Satin Silver
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    7616999099