Menü Arama

İndirgeyiciler - Naylon

Stokta

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Series Code :SR1863

Seri Kodu: SR1863

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahili Diş Boyutu Diş Boyutu Satın Al
46 Stokta
M20 x 1.5
M50 x M20
2886 Stokta
M12 x 1.5
M16 x M12
1446 Stokta
M12 x 1.5
M32 x M12
11032 Stokta
M20 x 1.5
M25 x M20
100 Stokta
M32 x 1.5
M40 x M32
50 Stokta
M50 x 1.5
M63 x M50
100 Stokta
M20 x 1.5
M32 x M20
1500 Stokta
M16 x 1.5
M32 x M16
48 Stokta
M25 x 1.5
M50 x M25
459 Stokta
M12 x 1.5
M20 x M12
4300 Stokta
M16 x 1.5
M25 x M16
2850 Stokta
M25 x 1.5
M40 x M25
1500 Stokta
M25 x 1.5
M32 x M25
397 Stokta
M40 x 1.5
M50 x M40
27200 Stokta
M12 x 1.5
M25 x M12
3400 Stokta
M16 x 1.5
M20 x M16
100 Stokta
M16 x 1.5
M40 x M16
50 Stokta
M25 x 1.5
M63 x M25
391 Stokta
M32 x 1.5
M40 x M32
750 Stokta
M25 x 1.5
M40 x M25
  • / 3
İndirgeyici M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Black

1335903


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M50 x M20
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M50 x 1.5
İndirgeyici M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Dark Grey

1335911


Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M16 x M12
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M16 x 1.5
İndirgeyici M32 x 1.5 M12 x 1.5 36.0 mm PA Black

1335895


Stok Seviyeleri
1446 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M32 x M12
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M32 x 1.5
İndirgeyici M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm PA Dark Grey

1335916


Stok Seviyeleri
11032 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M25 x M20
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M25 x 1.5
İndirgeyici M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Dark Grey

1335924


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M40 x M32
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M40 x 1.5
İndirgeyici M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Dark Grey

1335932


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M63 x M50
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M50 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M63 x 1.5
İndirgeyici M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm PA Dark Grey

1335919


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M32 x M20
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M32 x 1.5
İndirgeyici M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Black

1335896


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M32 x M16
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M32 x 1.5
İndirgeyici M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Black

1335904


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M50 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M50 x 1.5
İndirgeyici M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Dark Grey

1335912


Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M20 x M12
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M20 x 1.5
İndirgeyici M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm PA Black

1335893


Stok Seviyeleri
4300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M25 x M16
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M25 x 1.5
İndirgeyici M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Black

1335901


Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M40 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M40 x 1.5
İndirgeyici M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Black

1335898


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M32 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M32 x 1.5
İndirgeyici M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm PA Black

1335906


Stok Seviyeleri
397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M50 x M40
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M40 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M50 x 1.5
İndirgeyici M25 x 1.5 M12 x 1.5 29.0 mm PA Dark Grey

1335914


Stok Seviyeleri
27200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M25 x M12
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M25 x 1.5
İndirgeyici M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Black

1335891


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M20 x M16
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M20 x 1.5
İndirgeyici M40 x 1.5 M16 x 1.5 46.0 mm PA Dark Grey

1335921


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M40 x M16
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M40 x 1.5
İndirgeyici M63 x 1.5 M25 x 1.5 68.0 mm PA Dark Grey

1335929


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M63 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M63 x 1.5
İndirgeyici M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Black

1335902


Stok Seviyeleri
391 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M40 x M32
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M40 x 1.5
İndirgeyici M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Dark Grey

1335923


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M40 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M40 x 1.5