Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Boru, tüp ve çubukların sızdırmazlığı veya yalıtımı ve korunması için idealdir.Hasardan, kirden veya nemden korumak için kullanılır.-55 C ila +110 C arası ısılarda kullanılabilir. Malzeme: PO Renk: Black Seri Kodu: SR1180
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | h | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.075,6009 TL - 2.635,2223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
35,7482 TL - 35,7482 TL | 9150 Stokta |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
122,2799 TL - 122,2799 TL | 1540 Stokta |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
59,9308 TL - 59,9308 TL | 29175 Stokta |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
96,7305 TL - 96,7305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
279,2567 TL - 279,2567 TL | 423 Stokta |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
394,4921 TL - 394,4921 TL | 78 Stokta |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
82,1157 TL - 82,1157 TL | 24800 Stokta |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
297,8668 TL - 297,8668 TL | 6346 Stokta |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
131,4273 TL - 131,4273 TL | 409 Stokta |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
141,4157 TL - 141,4157 TL | 1711 Stokta |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
498783 | 198,5077 TL - 198,5077 TL | 760 Stokta |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
286,8269 TL - 286,8269 TL | 20 Stokta |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
51,6246 TL - 51,6246 TL | 73872 Stokta |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
641,3652 TL - 1.571,3446 TL | 249 Stokta |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
32,1734 TL - 32,1734 TL | 6780 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
320,0517 TL - 320,0517 TL | 78 Stokta |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
200,7157 TL - 200,7157 TL | 44730 Stokta |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
242,0364 TL - 592,9893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin