Menü Arama

İtmeli-Çekmeli Tırtıllı Topuzlar

Stokta

Push Pull Knurled Knobs are used for up-down or in-out operation and are designed with a firm knurled grip. These thumbscrew knobs are available in studded, threaded insert and thru-hole mounting options. These plastic knobs are a simple and economical alternative to steel knobs.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Satın Al
481950 Stokta
9.5 mm
M3
21000 Stokta
19.1 mm
M6
28080 Stokta
25.4 mm
M8
141750 Stokta
15.9 mm
M5
427350 Stokta
12.7 mm
M4
Tırtıklı Topuz 0.375 in M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5A0


Stok Seviyeleri
481950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4491 GBP
Tırtıklı Topuz 0.750 in M6 Acetal Siyah

KSM6----N5--5A0


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9955 GBP
Tırtıklı Topuz 1.000 in M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5A0


Stok Seviyeleri
28080 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1328 GBP
Tırtıklı Topuz 0.625 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N4--5A0


Stok Seviyeleri
141750 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2 mm
  • Düğme Çapı
    15.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Tırtıklı Topuz 0.500 in M4 Acetal Siyah

KSM4----N3--5A0


Stok Seviyeleri
427350 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.8 mm
  • Düğme Çapı
    12.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP