Concave Push Pull Knobs feature a straight stem and an enlarged head to provide good finger clearance and excellent grasp for png or lifting. The concave top is more comfortable in applications that use a thumb push operation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2478 TL - 32,4572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,1849 TL - 54,3531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,3484 TL - 42,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
466358 | 28,5985 TL - 70,0664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
52,2555 TL - 52,2555 TL | 2250 Stokta |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
31,6477 TL - 77,5369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin