Menü Arama

İtmeli Kablo Körleme Tapası

Stokta

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Malzeme: Silicone Renk: Black Seri Kodu: SR6275

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 L1 d2 L2 Kablo Rakoru Boyutu Satın Al
47,8395 TL - 47,8395 TL 14400 Stokta
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
5,6464 TL - 9,3771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
38,1665 TL - 38,1665 TL 46 Stokta
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 16000 Stokta
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 1840 Stokta
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
65,7136 TL - 65,7136 TL 15424 Stokta
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
Körleme Tapası 50.0 mm Silicone Black

551850

Fiyat Aralığı
47,8395 TL - 47,8395 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Körleme Tapası 28.8 mm Silicone Black

551846

Fiyat Aralığı
9,3771 TL - 5,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Körleme Tapası 44.3 mm Silicone Black

551849

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Körleme Tapası 39.1 mm Silicone Black

551848

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Körleme Tapası 31.8 mm Silicone Black

551847

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
1840 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Körleme Tapası 56.0 mm Silicone Black

551851

Fiyat Aralığı
65,7136 TL - 65,7136 TL

Stok Seviyeleri
15424 Stokta
Özellikler
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm