Menü Arama

İtmeli Perçinler - Havşalı

Stokta

Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.

These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1811

Seri Kodu: SR1811

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Havşa Delik Boyutu Uyumlu Delik Çapı Renk Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
1000 Stokta
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
36594 Stokta
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
18829 Stokta
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
51222 Stokta
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Beyaz
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
37449 Stokta
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Siyah
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
188343 Stokta
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Siyah
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
2078 Stokta
9.4 mm
Beyaz
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
Countersunk N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRCS-4100W


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-4060B


Stok Seviyeleri
36594 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRCS-4080W


Stok Seviyeleri
18829 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRCS-4090B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.5 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

SRCS-4080B


Stok Seviyeleri
51222 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-5065W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-4060W


Stok Seviyeleri
37449 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

SRCS-5065B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 - 5.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    10.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRCS-4070B


Stok Seviyeleri
188343 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

SRCS-4100B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.5 - 8.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

SRCS-4090W


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.5 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm
Countersunk N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

SRCS-4070W


Stok Seviyeleri
2078 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Havşa Delik Boyutu
    9.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.8 mm