Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban - Menteşe Kilitli Üst Parça

Üretimde

Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.

An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.

The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.

These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
950 Stokta
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
8745 Stokta
12.7 mm
3366 Stokta
25.4 mm
8.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
8.7 mm
Kablo Kelepçesi Kör 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Siyah

HLCC-2BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Siyah
Kablo Kelepçesi Kör 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Siyah

HLCC-1BK


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Siyah
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In Nylon Natural

23RCFB050


Stok Seviyeleri
8745 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 25.4 mm Nylon Natural

23RCFB100


Stok Seviyeleri
3366 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

23RCFB035C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

23RCFB05025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk