Kablo rakor eklentileri metrik kablo rakorlarında kullanılmak üzere imal edilir. Aynı delikten eş zamanlı olarak birden fazla kablonun geçmesine olanak sağlamak için çeşitli sayıda deliğe sahiptir. Her tele mükemmel su geçirmezlik sağlar. Her tel için ayrı rakor gerekmemesi yer ihtiyacını azaltır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Demeti Çapı Aralığı | İletken Sayısı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 550916 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
|||
| 54 Stokta |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
|||
| 1394 Stokta |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
|||
| 18 Stokta |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
|||
| 2336 Stokta |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
|||
| 2730 Stokta |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
|||
| 1460 Stokta |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin