Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Nominal İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Stokta |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 48 Stokta |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 5 Stokta |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 9 Stokta |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 85 Stokta |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin