Menü Arama

Kanatlı Saplama Kapakları

Stokta

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Çok çeşitli saplamaları korumak için kullanılır.Saplamaların pas veya korozyona uğramasını önler ve aşınmadan korur.Üretimde, korkuluklarda, çitlerde, mobilyada ve diğer uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d FD Flanged d2 d1 h H Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
Evet
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
76500 Stokta
11.0 mm
Hayır
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
198 Stokta
22.0 mm
24.0 mm
Evet
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
255000 Stokta
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
9500 Stokta
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
765 Stokta
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
6845520 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
548304 Stokta
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2076 Stokta
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
130640 Stokta
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
491 Stokta
16.0 mm
18.0 mm
Evet
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
50 Stokta
33.0 mm
35.0 mm
Evet
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
1188 Stokta
25.0 mm
27.0 mm
Evet
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
13.0 mm
Evet
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
12.0 mm
Evet
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
20.0 mm
Evet
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • / 2
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural LDPE

466965


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Sarı LDPE - PIR

51741


Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

466969


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.02 mm (ID) Doğal renk LDPE - PIR

10221


Stok Seviyeleri
255000 Stokta
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Doğal renk LDPE - PIR

10220


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 9.0 mm 10.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

10223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 28.0 mm 30.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1474017


Stok Seviyeleri
765 Stokta
Özellikler
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461647


Stok Seviyeleri
6845520 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 9.0 mm 10.5 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461649


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Kanatlı Saplama Kapak 14.0 mm 16.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461651


Stok Seviyeleri
548304 Stokta
Özellikler
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461652


Stok Seviyeleri
2076 Stokta
Özellikler
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 24.0 mm 26.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461654


Stok Seviyeleri
130640 Stokta
Özellikler
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm 13.0 mm (ID) Doğal renk LDPE

1461650


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural LDPE

204111400003


Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural LDPE

204111900003


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 20.0 mm 22.0 mm (ID) Natural LDPE

204111700003


Stok Seviyeleri
1188 Stokta
Özellikler
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural LDPE

204111200003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural LDPE

204111100003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Kanatlı Saplama Kapak 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natural LDPE

204111500003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm