Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 4750 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 150 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 12556 Stokta |
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 30 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 780 Stokta |
|
M5
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Stainless Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 279 Stokta |
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Stainless Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin